PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820258003

Teilenummer:

AVENTICS-0820258003

96,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TC15-5/2XX-DO-E-SGL

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig pneumatisch betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangM5
Nenndurchfluss Qn1500 l/min
Durchflussleitwert b0.33
Durchflussleitwert C6.8 l/(s*bar)
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Steuerdruck min.2 bar
Steuerdruck max.10 bar
Vorsteuerungextern
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm