PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie TC15 0820259702

Teilenummer:

AVENTICS-0820259702

129,49 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
TC15-5/3EC-DO-E-VTS

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/3, entlüftete Mittelstellung
Ventilfunktionentlüftete Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartPlattenanschluss, Rohranschluss
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangM5
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Durchflussleitwert b0.31
Durchflussleitwert C5.9 l/(s*bar)
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar
Vorsteuerungextern
VerblockungsprinzipScheibenprinzip
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³