PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC08 0820260002

Teilenummer:

AVENTICS-0820260002

80,50 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TC08-5/2XX-AS-E-SGL

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/8
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangM5
Nenndurchfluss Qn800 l/min
Durchflussleitwert b0.36
Durchflussleitwert C3.5 l/(s*bar)
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar
Vorsteuerungextern
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm