PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Wechselventil (ODER) 0821000015

Teilenummer:

AVENTICS-0821000015

311,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
S.D.C. G 1...

Spezifikationen

Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
LogikfunktionWechselventil (ODER)
AnschlussartRohranschluss
Druckluftanschluss EingangG 1
Druckluftanschluss AusgangG 1
Nenndurchfluss Qn6100 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht0.46 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseAluminium