PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Verteiler, Serie NL2-DIN 0821300904

Teilenummer:

AVENTICS-0821300904

99,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-DIN-G014-NC4

Spezifikationen

BestandteileVerteiler
AnschlussG 1/4
BauartRückschlagventil
Bauartverblockbar
VersionVerteiler 4-fach
EinbaulageBeliebig
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2700 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 3675 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 4450 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 5675 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 6450 l/min
Gewicht0.33 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk