PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Verteiler, Serie NL4-DIL 0821300930

Teilenummer:

AVENTICS-0821300930

85,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL4-DIL-G012-NC4

Spezifikationen

BestandteileVerteiler
AnschlussG 1/2
BauartVerteiler schmal
Bauartverblockbar
VersionVerteiler 4-fach
EinbaulageBeliebig
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 211000 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 38750 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 41340 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 58750 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 61340 l/min
Gewicht0.4 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol