PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Filling unit, electrically operated, Series NL4-SSU 0821300955

Teilenummer:

AVENTICS-0821300955

557,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL4-SSU-G012-SOE-024-SS

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2500 l/min
DruckluftanschlussG 1/2
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
AnschlussartRohranschluss
Bestandteile3/2-Wegeventil, Befüllventil
verblockbarverblockbar
BauartSitzventil
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße5 µm
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22500 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 31600 l/min
Leistungsaufnahme DC4.8 W
Einschaltdauer100 %
Norm elektr. AnschlussISO 6952
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Gewicht1.74 kg