AVENTICS™ Druckregelventilplatte 0821302200

Teilenummer:

AVENTICS-0821302200

HF03 SUBBASE

Spezifikationen

BauartSitzventil
Druckluftanschluss EingangGrundplatte spezial
Typ Druckluftanschluss EingangGrundplattenanschluss
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte spezial
Typ Druckluftanschluss AusgangGrundplattenanschluss
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Gewicht0.085 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk