PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie NL2-RGS-...-DS 0821302408

Teilenummer:

AVENTICS-0821302408

97,67 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS

Spezifikationen

Hinweismit durchgehender Druckversorgung
FunktionStandard-Druckregler
BestandteileDruckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Manometerohne Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn2000 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Druckversorgungbeidseitig
Verschlussartnicht abschließbar
mit durchgehender Druckversorgungmit durchgehender Druckversorgung
Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand40 mm
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.325 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss