AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie NL2-RGP 0821302516

Teilenummer:

AVENTICS-0821302516

169,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-SS

Spezifikationen

FunktionPräzisions-Druckregler
BestandteilePräzisions-Druckregelventil
Manometerohne Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn1500 l/min
Druckregelbereich min.0.2 bar
Druckregelbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Verschlussartnicht abschließbar
Eigenluftverbrauch qv max.2.6 l/min
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.325 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk