PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie NL4-RGS 0821302580

Teilenummer:

AVENTICS-0821302580

200,40 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL4-RGS-G012-GAU-MAN-060-SS

Spezifikationen

Hinweisnicht abschließbar
FunktionStandard-Druckregler
BestandteileDruckregelventil
Manometermit Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/2
Nenndurchfluss Qn9500 l/min
Druckregelbereich min.0.2 bar
Druckregelbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Verschlussartnicht abschließbar
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.935 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk