PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Filter, Serie NL4-FLS 0821303503

Teilenummer:

AVENTICS-0821303503

254,61 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00

Spezifikationen

BestandteileFilter
BehälterBehälter PC ohne Schutzkorb
AnschlussG 1/2
Filterporenweite5 µm
Nenndurchfluss Qn4000 l/min
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Behältervolumen Filter50 cm³
Filterelementwechselbar
Gewicht0.864 kg
Einbaulagesenkrecht
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff FiltereinsatzCellpor