AVENTICS™ Ejector Inline, Series EIX 0821305009

Teilenummer:

AVENTICS-0821305009

Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Düsen-Ø0.7 mm
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Max. Saugvermögen11 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.21 l/min
Max. Vakuum bei p.opt81 %
Gewicht0.028 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DüseMessing