AVENTICS™ Halteeinheit, Serie HU1 0821401163

Teilenummer:

AVENTICS-0821401163

399,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
HU1-020-AL-AN-BK

Spezifikationen

FunktionHalten mit Klemmbacken
FunktionHalten: Federkraft, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø20 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø8 mm
Kolbenstangenverlängerung54 mm
DruckluftanschlussM5
Lösedruck min.4 bar
Lösedruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Statische Haltekraft300 N
Gewicht0.11 kg
GehäuseAluminium