AVENTICS™ Halteeinheit, Serie HU1 0821401167

Teilenummer:

AVENTICS-0821401167

751,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
HU1-050-AL-AN-BK

Spezifikationen

FunktionHalten mit Klemmbacken
FunktionHalten: Federkraft, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø50 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø20 mm
Kolbenstangenverlängerung57 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Lösedruck min.4 bar
Lösedruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Statische Haltekraft1600 N
Gewicht0.57 kg
GehäuseAluminium