AVENTICS™ Halteeinheit, Serie HU1 0821401169

Teilenummer:

AVENTICS-0821401169

1.125,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
HU1-080-AL-AN-BK

Spezifikationen

FunktionHalten mit Klemmbacken
FunktionHalten: Federkraft, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø80 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø25 mm
Kolbenstangenverlängerung77 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Lösedruck min.4 bar
Lösedruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Statische Haltekraft4000 N
Gewicht1.85 kg
GehäuseAluminium