PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Führungszylinder, Serie GPC-BV 0822064101

Teilenummer:

AVENTICS-0822064101

549,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
GPC-DA-032-0050-BV-BB

Spezifikationen

Kolben-Ø32 mm
Kolbenstangen-Ø12 mm
Hub50 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
LagertypKugellager
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Dämpfungelastische Dämpfung
Betriebsdruck min.1.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
AnschlussG 1/8
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend507 N
Geschwindigkeit max.0.6 m/s
Aufschlagenergie0.4 J
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Gewicht1.77 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyurethan
Werkstoff FrontplatteStahl, verchromt