AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822344607

Teilenummer:

AVENTICS-0822344607

495,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TRB-DA-080-0200-0112111100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø80 mm
Hub200 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2855 N
Kolbenkraft ausfahrend3165 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie2.5 J
Gewicht 0 mm Hub2.12 kg
Gewicht +10 mm Hub0.06 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C