AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822394208

Teilenummer:

AVENTICS-0822394208

229,99 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
KPZ-DA-040-0060-004122411000000-B

Spezifikationen

NormenNFE 49004
Kolben-Ø40 mm
Hub60 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend720 N
Kolbenkraft ausfahrend792 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.6 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.7 J
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm