AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670850000
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 6431 |
| Kolben-Ø | 80 mm |
| Hub | 500 mm |
| Anschlüsse | G 3/8 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M20x1,5 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 2720 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 3000 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 75 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Dämpfungslänge | 19.5 mm |
| Gewicht 0 mm Hub | 2.5 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.072 kg |
| Hub max. | 1700 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |