AVENTICS™ Dichtring 1820209003

Teilenummer:

AVENTICS-1820209003

0,50 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DIN7603-A-21X26X1,5-AL

Spezifikationen

Anschluss GG 1/2
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.15 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Liefereinheit100 Stück
Werkstoff GehäuseAluminium