AVENTICS™ Dichtring 1820209013

Teilenummer:

AVENTICS-1820209013

0,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1/8

Spezifikationen

Anschluss GG 1/8
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.15 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefereinheit100 Stück
Werkstoff GehäusePolyvinylchlorid