AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415031

Teilenummer:

AVENTICS-1820415031

Datenblatt anzeigen
BSG-11,0-NBR-G018-EX

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.120 °C
DruckluftanschlussG 1/8
Außendurchmesser10.4 mm
Haltekraft0.95 N
Abreißkraft3.8 N
Volumen0.23 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min10 mm
Abriebswert gemäß Norm100-120 mm³
Härte gemäß Norm55 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypAußengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit2 Stück
Gewicht0.005 kg