AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415035

Teilenummer:

AVENTICS-1820415035

Datenblatt anzeigen
BSG-16,0-NBR-G018-EX

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.120 °C
DruckluftanschlussG 1/8
Außendurchmesser15.6 mm
Haltekraft2.3 N
Abreißkraft6.7 N
Volumen0.75 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min20 mm
Abriebswert gemäß Norm100-120 mm³
Härte gemäß Norm55 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypAußengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit2 Stück
Gewicht0.006 kg