AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415038

Teilenummer:

AVENTICS-1820415038

Datenblatt anzeigen
BSG-22,0-MQ-G018-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.180 °C
Temperaturbeständigkeitwärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.220 °C
DruckluftanschlussG 1/8
Außendurchmesser20 mm
Haltekraft5.7 N
Abreißkraft15.2 N
Volumen1.4 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min25 mm
Abriebswert gemäß Norm180-200 mm³
Härte gemäß Norm55 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerFluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.0062 kg