PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Oval-Sauggreifer, Serie FSO 1820415138

Teilenummer:

AVENTICS-1820415138

38,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSO-6X18-NBR-M005-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.120 °C
DruckluftanschlussM5
Haltekraft4.5 N
Volumen0.058 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min4 mm
Abriebswert gemäß Norm100-120 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.004 kg