PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Oval-Sauggreifer, Serie FSO 1820415141

Teilenummer:

AVENTICS-1820415141

48,07 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSO-15X45-NBR-G014-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.120 °C
DruckluftanschlussG 1/4
Haltekraft28.2 N
Volumen0.98 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min10 mm
Abriebswert gemäß Norm100-120 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.014 kg