AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415155

Teilenummer:

AVENTICS-1820415155

Datenblatt anzeigen
FSG-50,0-PUR-G014-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.100 °C
DruckluftanschlussG 1/4
Außendurchmesser50 mm
Haltekraft95 N
Volumen6 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min75 mm
Abriebswert gemäß Norm10-12 mm³
Härte gemäß Norm72 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
verschleißarmverschleißarm
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerPolyurethan
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.0142 kg