AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415156

Teilenummer:

AVENTICS-1820415156

Datenblatt anzeigen
FSG-80,0-PUR-G014-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.100 °C
DruckluftanschlussG 1/4
Außendurchmesser80 mm
Haltekraft260 N
Volumen30 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min100 mm
Abriebswert gemäß Norm10-12 mm³
Härte gemäß Norm72 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
verschleißarmverschleißarm
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerPolyurethan
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.0521 kg