AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415164

Teilenummer:

AVENTICS-1820415164

Datenblatt anzeigen
FSG-120,0-MQ-G012-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.180 °C
Temperaturbeständigkeitwärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.220 °C
DruckluftanschlussG 1/2
Außendurchmesser120 mm
Haltekraft540 N
Volumen10 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min300 mm
Abriebswert gemäß Norm180-200 mm³
Härte gemäß Norm55 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerFluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.3526 kg