AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415165

Teilenummer:

AVENTICS-1820415165

Datenblatt anzeigen
FSG-120,0-NBR-G012-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.120 °C
DruckluftanschlussG 1/2
Außendurchmesser120 mm
Haltekraft540 N
Volumen77.8 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min300 mm
Abriebswert gemäß Norm100-120 mm³
Härte gemäß Norm55 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.3526 kg