AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415167

Teilenummer:

AVENTICS-1820415167

Datenblatt anzeigen
FSG-150,0-NBR-G012-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.120 °C
DruckluftanschlussG 1/2
Außendurchmesser147.5 mm
Haltekraft842 N
Volumen176.3 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min300 mm
Abriebswert gemäß Norm100-120 mm³
Härte gemäß Norm55 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.5214 kg