AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø4, Serie TU1-S-PUR 1820712036

Teilenummer:

AVENTICS-1820712036

TU1-S-PUR-004-0075-BU-0100

Spezifikationen

Außen-Ø4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C12 mm
Wandstärke0.75 mm
FarbeBlau
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.009 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan