AVENTICS™ Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR 1820712074

Teilenummer:

AVENTICS-1820712074

16,20 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0025

Spezifikationen

Außen-Ø10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C45 mm
Wandstärke1.25 mm
FarbeBlauschwarz
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.084 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan