AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-A-PUR 1820712091

Teilenummer:

AVENTICS-1820712091

TU1-A-PUR-006-0105-BK-0050

Spezifikationen

Außen-Ø6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C15 mm
Wandstärke1.05 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Hinweisantistatisch
Liefereinheit Länge50 m
Gewicht pro Meter0.02 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan