AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-A-PUR 1820712093
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 10 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 35 mm |
| Wandstärke | 1.25 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Umgebungstemperatur min. | -30 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 10 bar |
| Hinweis | antistatisch |
| Liefereinheit Länge | 50 m |
| Gewicht pro Meter | 0.042 kg |
| Werkstoff | Polyether-Polyurethan |