AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-X-PUR 1820712095

Teilenummer:

AVENTICS-1820712095

15,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-X-PUR-010-0200-BK-0025-BU

Spezifikationen

Außen-Ø10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C20 mm
Wandstärke2 mm
FarbeSchwarz
SignaturBlau
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C16 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.064 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan