AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-X-PUR 1820712097
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 12 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 28 mm |
| Wandstärke | 2 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Signatur | Blau |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 16 bar |
| Liefereinheit Länge | 25 m |
| Gewicht pro Meter | 0.08 kg |
| Werkstoff | Polyether-Polyurethan |