AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø6, Serie TU1-S-PAM 1820712101
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 6 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 30 mm |
| Wandstärke | 1 mm |
| Farbe | Natur |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 24 bar |
| Liefereinheit Länge | 25 m |
| Gewicht pro Meter | 0.011 kg |
| Werkstoff | Polyamid |