AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø8, Serie TU1-S-PAM 1820712102

Teilenummer:

AVENTICS-1820712102

4,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PAM-008-0100-TR-0025

Spezifikationen

Außen-Ø8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C40 mm
Wandstärke1 mm
FarbeNatur
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C22 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.019 kg
WerkstoffPolyamid