AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø6, Serie TU1-S-PAM 1820712111

Teilenummer:

AVENTICS-1820712111

TU1-S-PAM-006-0100-BK-0025

Spezifikationen

Außen-Ø6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C30 mm
Wandstärke1 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C24 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.011 kg
WerkstoffPolyamid