AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PVC 1820712300
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 10 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 15 mm |
| Wandstärke | 3 mm |
| Farbe | Transparent |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 23 bar |
| Hinweis | mit Gewebeeinlage |
| Liefereinheit Länge | 50 m |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |