AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PVC 1820712301

Teilenummer:

AVENTICS-1820712301

TU1-S-PVC-012-0300-TR-0050

Spezifikationen

Außen-Ø12 mm
Biegeradius min. bei 20 °C25 mm
Wandstärke3 mm
FarbeTransparent
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C20 bar
Hinweismit Gewebeeinlage
Liefereinheit Länge50 m
WerkstoffPolyvinylchlorid