AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PVC 1820712305

Teilenummer:

AVENTICS-1820712305

TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050

Spezifikationen

Außen-Ø26.8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C130 mm
Wandstärke3.7 mm
FarbeTransparent
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Hinweismit Gewebeeinlage
Liefereinheit Länge50 m
WerkstoffPolyvinylchlorid