PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie NU2 1823313001

Teilenummer:

AVENTICS-1823313001

Datenblatt anzeigen
NU2-S-RNU-DA06

Spezifikationen

VerschraubungstypÜberwurfmutter
TypNU2-S-RNU
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.15 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefermenge50 Stück
Gewicht0.002 kg
Werkstoff GehäuseMessing