PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Verschlusskupplung, Serie CP1 1823376039

Teilenummer:

AVENTICS-1823376039

Datenblatt anzeigen
CP1-S-NW7,8-G012-IN

Spezifikationen

Anschluss DNW 7,8
Anschluss GG 1/2
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Nennweite NW7.8 mm
Nenndurchfluss Qn1950 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit1 Stück
Gewicht pro Stück0.12 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff EntriegelungshülseStahl
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff AnschlussMessing