AVENTICS™ Serie NU2 1823391001

Teilenummer:

AVENTICS-1823391001

Datenblatt anzeigen
NU2-S-RW1-G018-DI06

Spezifikationen

VerschraubungstypWinkelschwenkverschraubung 1-fach
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GG 1/8
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss DØ 6
TypNU2-S-RW1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.15 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefermenge5 Stück
Gewicht0.036 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid