PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie NU2 1823391005

Teilenummer:

AVENTICS-1823391005

Datenblatt anzeigen
NU2-S-RTS-G018-DI06

Spezifikationen

VerschraubungstypT-Schwenkverschraubung
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GG 1/8
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss DØ 6
TypNU2-S-RTS
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.15 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefermenge5 Stück
Gewicht0.045 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid