AVENTICS™ Serie NU2 1823391006

Teilenummer:

AVENTICS-1823391006

Datenblatt anzeigen
NU2-S-RTS-G014-DI04

Spezifikationen

VerschraubungstypT-Schwenkverschraubung
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GG 1/4
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss DØ 4
TypNU2-S-RTS
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.15 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefermenge5 Stück
Gewicht0.055 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid