PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Schottverschraubung, durchgehendes Innengewinde 1823391227

Teilenummer:

AVENTICS-1823391227

Datenblatt anzeigen
FPT-S-RSG-G014-G014

Spezifikationen

Anschluss GG 1/4
TypFPT-S-RSG
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge5 Stück
WerkstoffMessing